Menu Hľadať

Samolepiaca páska na kov 12.7 mm 1.6 mm Removable

Táto kovová policová páska má na oboch stranách lepidlo na báze gumy a najlepšie funguje na kovových povrchoch. Možno ju odstrániť z kovových povrchov bez zanechania zvyškov. Ideálna pre použitie na kovové výrobky, ako sú kovové regále a skrinky.
Nový kód produktu:

10642788

Starý kód produktu:

472693

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 60,3519 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

60,35 €

1 x 60,3519 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ lepidla Rubber
Odnímateľnosť Odnímateľné
Celková dĺžka 137.2 m
Celková hrúbka 1.6 mm
Celková šírka 12.7 mm
Množstvo v balení 24 Rolls
Commodity Code 3919908099
Farba Biela
Dĺžka kotúča 137.0 m
Tvar Súvislý kotúč

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás