Menu Hľadať

Kovové krídlové matice

Na sklade

Wing & Fly Nuts are essential fasteners designed to provide secure and convenient assembly solutions in various industries. Specifically, Metal Wing Nuts are a popular choice due to their unique characteristics and numerous benefits. With their distinct wing-like projections, these nuts offer easy installation and removal without the need for additional tools. Metal Wing Nuts excel in applications where quick adjustments, frequent disassembly, or hand tightening is required.

One of the main characteristics of Metal Wing Nuts is their robust construction. These nuts are typically made from high-quality metal alloys, ensuring strength, durability, and resistance to corrosion. The wing-like projections on the sides of the nuts provide an ergonomic grip, allowing for easy hand tightening or loosening. This feature eliminates the need for specialized tools, saving time and effort during assembly or maintenance tasks. Metal Wing Nuts are available in various sizes and thread types, allowing for compatibility with a wide range of bolts and threaded rods.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Celková výška Rozpätie krídla Kúpiť
0,5336 € - 1,1765 € 30 Na sklade
M6
Oceľ
13.6 mm
27.8 mm
0,3791 € - 0,9272 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Oceľ
8.6 mm
17.6 mm
0,4621 € - 1,1298 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Oceľ
11.0 mm
22.5 mm
0,812 € - 1,7931 € 88 Na sklade
M8
Oceľ
14.8 mm
30.3 mm
0,3295 € - 0,8077 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Oceľ
8.6 mm
17.6 mm
Krídlová matica M6 13.6 mm 27.8 mm Oceľ Prírodná

10180273

Cenové rozpätie
1,1765 € - 0,5336 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    13.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Rozpätie krídla
    27.8 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Krídlová matica;M38.6 mm

10180211

Cenové rozpätie
0,9272 € - 0,3791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Rozpätie krídla
    17.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Krídlová matica M5 11.0 mm 22.5 mm Oceľ Prírodná

10180259

Cenové rozpätie
1,1298 € - 0,4621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Rozpätie krídla
    22.5 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Krídlová matica M8 14.8 mm 30.3 mm Oceľ Prírodná

10180297

Cenové rozpätie
1,7931 € - 0,812 €

Úroveň zásob
88 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    14.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Rozpätie krídla
    30.3 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
Krídlová matica M4 8.6 mm 17.6 mm Oceľ Prírodná

10180235

Cenové rozpätie
0,8077 € - 0,3295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Rozpätie krídla
    17.6 mm
  • Materiál
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pozinkovaný