Menu Hľadať

Viazacie pásky 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10278406

Starý kód produktu:

495164

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 599 3,2491 €
600 + 2,775 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

324,91 €

100 x 3,2491 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ Štandardná viazacia páska
Maximálny priemer káblového zväzku 250.0 mm
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 170.0 kg
Celková dĺžka 840.0 mm
Povrchová úprava PA
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7326200090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás