Menu Hľadať

Kovové viazacie pásky

Na sklade

Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.

Skupina SR: SRMT

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
60 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
1,5659 € - 1,7299 € Požiadajte o dodací termin tu
152.0 mm
521.0 mm
0,9009 € - 1,001 € 100 Na sklade
51.0 mm
201.0 mm
1,1329 € - 1,2588 € 1000 Na sklade
304.0 mm
998.0 mm
0,6555 € - 0,7284 € Požiadajte o dodací termin tu
254.0 mm
838.0 mm
1,4563 € - 1,4563 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
360.0 mm
2,4054 € - 2,4054 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
520.0 mm
1,1138 € - 1,1707 € 100 Na sklade
60.0 mm
225.0 mm
0,9067 € - 0,9067 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
150.0 mm
3,4552 € - 3,4552 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
610.0 mm
4,4612 € - 4,4612 € Požiadajte o dodací termin tu
180.0 mm
610.0 mm
1,7494 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
300.0 mm
0,4988 € - 0,5542 € Požiadajte o dodací termin tu
152.0 mm
521.0 mm
0,923 € - 1,0256 € 600 Na sklade
380.0 mm
1250.0 mm
0,8601 € - 0,8601 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
150.0 mm
1,5016 € - 1,5016 € 500 Na sklade
50.0 mm
200.0 mm
0,5336 € - 0,6167 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
150.0 mm
1,3879 € - 1,4578 € 300 Na sklade
125.0 mm
450.0 mm
1,764 € - 1,8661 € 5000 Na sklade
125.0 mm
450.0 mm
1,5599 € - 1,5599 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
300.0 mm
1,3497 € - 1,5645 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
225.0 mm
  • z/zo 3
Viazacie pásky 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10429655

Cenové rozpätie
1,7299 € - 1,5659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    152.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    521.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10431511

Cenové rozpätie
1,001 € - 0,9009 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    51.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    113.0 kg
  • Celková dĺžka
    201.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161395

Cenové rozpätie
1,2588 € - 1,1329 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    304.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    113.0 kg
  • Celková dĺžka
    998.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161432

Cenové rozpätie
0,7284 € - 0,6555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    254.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    838.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278352

Cenové rozpätie
1,4563 € - 1,4563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    100.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    60.0 kg
  • Celková dĺžka
    360.0 mm
Viazacie pásky 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278390

Cenové rozpätie
2,4054 € - 2,4054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    150.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    170.0 kg
  • Celková dĺžka
    520.0 mm
Viazacie pásky 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278475

Cenové rozpätie
1,1707 € - 1,1138 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    225.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278512

Cenové rozpätie
0,9067 € - 0,9067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    35.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
Viazacie pásky 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278550

Cenové rozpätie
3,4552 € - 3,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    180.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    610.0 mm
Viazacie pásky 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278581

Cenové rozpätie
4,4612 € - 4,4612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    180.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    610.0 mm
Viazacie pásky 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278574

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
Viazacie pásky 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161418

Cenové rozpätie
0,5542 € - 0,4988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    152.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    521.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10161456

Cenové rozpätie
1,0256 € - 0,923 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    380.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45.0 kg
  • Celková dĺžka
    1250.0 mm
  • Popis podľa UL/CSA
    UL E309388
Viazacie pásky 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278338

Cenové rozpätie
0,8601 € - 0,8601 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    60.0 kg
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
Viazacie pásky 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278376

Cenové rozpätie
1,5016 € - 1,5016 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    170.0 kg
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
Viazacie pásky 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278413

Cenové rozpätie
0,6167 € - 0,5336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    35.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278444

Cenové rozpätie
1,4578 € - 1,3879 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    125.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278499

Cenové rozpätie
1,8661 € - 1,764 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    125.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    450.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
Viazacie pásky 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10278536

Cenové rozpätie
1,5599 € - 1,5599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    80.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    45 kg
  • Celková dĺžka
    300.0 mm
Viazacie pásky 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10435267

Cenové rozpätie
1,5645 € - 1,3497 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Ladder
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    111.0 kg
  • Celková dĺžka
    225.0 mm