Menu Hľadať

Viazacie pásky 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 90 mm.
Nový kód produktu:

10278482

Starý kód produktu:

495172

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,3149 €
1000 + 1,2522 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

131,49 €

100 x 1,3149 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Ladder
Maximálny priemer káblového zväzku 80.0 mm
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 111.0 kg
Celková dĺžka 300.0 mm
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7326200090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás