Menu Hľadať

Viazacie pásky 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 362mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 102mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Nový kód produktu:

10161258

Starý kód produktu:

MT-11

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6712 €
500 + 0,5705 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

67,12 €

100 x 0,6712 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Štandardná viazacia páska
Maximálny priemer káblového zväzku 102.0 mm
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 113.4 kg
Celková dĺžka 362.0 mm
Popis podľa UL/CSA UL E309388
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Commodity Code 7326200090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás