Menu Hľadať

Viazacie pásky 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 51mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Nový kód produktu:

10161319

Starý kód produktu:

MT-17

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 1,1858 €
500 + 1,0672 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

118,58 €

100 x 1,1858 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Štandardná viazacia páska
Maximálny priemer káblového zväzku 51.0 mm
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 45.4 kg
Celková dĺžka 201.0 mm
Popis podľa UL/CSA UL E309388
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318190090

Produkt MT-17 nahrádza:

Viazacie pásky 4.6 mm 201.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ
Nový kód produktu: 10380512
Starý kód produktu: 466601

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás