Menu Hľadať

Viazacie pásky 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201.0 mm long and 7.9 mm wide. The maximum bundle diameter is 51.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool reference MTG-1. UL E309388
Nový kód produktu:

10431511

Starý kód produktu:

MT-25

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,9574 €
500 + 0,8617 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

95,74 €

100 x 0,9574 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Štandardná viazacia páska
Maximálny priemer káblového zväzku 51.0 mm
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 113.4 kg
Celková dĺžka 201.0 mm
Popis podľa UL/CSA UL E309388
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 8484900090

Produkt MT-25 nahrádza:

Viazacie pásky 7.9 mm 201.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ
Nový kód produktu: 10380536
Starý kód produktu: 466603

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás