Menu Hľadať

Viazacie pásky 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 679mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 203mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Nový kód produktu:

10161425

Starý kód produktu:

MT-6

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6886 €
500 + 0,6197 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

68,86 €

100 x 0,6886 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ Štandardná viazacia páska
Maximálny priemer káblového zväzku 203.0 mm
Minimálna pevnosť slučky v ťahu 45.4 kg
Celková dĺžka 679.0 mm
Popis podľa UL/CSA UL E309388
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Commodity Code 7326200090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás