Menu Hľadať

Krytka na skrutky Banjo 9.6 mm M10 Polyetylén LD Čierna

LDPE Banjo Bolt Cap protects M8 banjo bolt assemblies from damage and corrosion, designed as a protection cap and retaining washer in one unit.
Nový kód produktu:

10074152

Starý kód produktu:

110487

3300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,3191 €
5000 + 0,1617 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

159,55 €

500 x 0,3191 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 9.6 mm
D 22.0 mm
d 10.3 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás