Menu Hľadať

Krytky na skrutky Banjo

Na sklade

Krytky banjo skrutiek sú ochranné krytky s poistnou podložkou, ktoré držia a chránia banjo skrutky pred znečistením a poškodením. Dajú sa ľahko uchopiť aj v rukaviciach. Ideálne na skladovanie a prepravu zostáv.

  • Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko spolu počas montáže, skladovania a prepravy.
  • Chráni pred poškodením a vnikaním nečistôt.
  • Ľahké uchopenie aj v rukaviciach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1083

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky d D d1 Kúpiť
0,1735 € - 0,3428 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
0,1691 € - 0,3336 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
0,258 € - 0,5419 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
0,156 € - 0,3092 € 4500 Na sklade
M8
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
0,1763 € - 0,3551 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
Krytka na skrutky Banjo M14 13.6 mm 50.0 mm Polyetylén LD Čierna

10074176

Cenové rozpätie
0,3428 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    13.6 mm
  • D
    26.0 mm
  • d
    14.3 mm
  • Závit skrutky
    M14
  • Farba
    Čierna
Krytka na skrutky Banjo M10 9.6 mm 50.0 mm Polyetylén LD Čierna

10074152

Cenové rozpätie
0,3336 € - 0,1691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • Závit skrutky
    M10
  • Farba
    Čierna
Krytka na skrutky Banjo 15.5 mm M16 Polyetylén LD Čierna

10074749

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • d
    16.3 mm
  • Závit skrutky
    M16
  • Farba
    Čierna
Krytka na skrutky Banjo M8 7.8 mm 50.0 mm Polyetylén LD Čierna

10074145

Cenové rozpätie
0,3092 € - 0,156 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    7.8 mm
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Závit skrutky
    M8
  • Farba
    Čierna
Krytka na skrutky Banjo M12 11.6 mm 50.0 mm Polyetylén LD Čierna

10074169

Cenové rozpätie
0,3551 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.6 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • Závit skrutky
    M12
  • Farba
    Čierna