Menu Hľadať

Krycia podložka pre potrubia 17.8 mm (HD) Polyetylén LD Žltá

Krycia podložka pre potrubia je určená na použitie na konce hadíc a rúrok, aby sa zabránilo ich skĺznutiu cez armatúry. Pomáha chrániť pred prachom, nečistotami, UV žiarením a inými kontaminantmi. Má vnútorný priemer vhodný do otvorov s priemerom 17,8 mm | 0,700 palcov. Žltá, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

10178393

Starý kód produktu:

W13A

12000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
700 - 6999 1,8566 €
7000 + 0,884 €
Množstvo v balení: 7000

Objednávka v násobkoch 700

Celková cena:

1 299,62 €

700 x 1,8566 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás