Menu Hľadať

Krytky s úchytom PCR

Vo výrobe

Kryty rýchlospojok Quick Fit sú navrhnuté na ochranu mužských rýchlospojovacích konektorov, ktoré spĺňajú normy SAE. Používa sa v hydraulických aplikáciách na ochranu komponentov pred prachom, vlhkosťou, nárazovým poškodením a zvyškami únikov kvapalín, ktoré by mohli ovplyvniť hydraulický systém počas výroby, testovania, skladovania a prepravy. Obsahuje dlhú stredovú záložku, ktorá umožňuje jednoduché odstránenie so silným uchopením, čo je obzvlášť dôležité pre aplikácie s kvapalinami.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRQCFPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d H Veľkosť závitu h Štandard pre závit Kúpiť
0,0685 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
0,0611 € - 0,0951 € Požiadajte o dodací termin tu
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
Krytka SAE 24.0 mm LDPE - PCR Zelená

20750053

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Veľkosť závitu
    24.0 mm
Krytka SAE 15.8 mm LDPE - PCR Zelená

20750046

Cenové rozpätie
0,0951 € - 0,0611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Veľkosť závitu
    15.8 mm