Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | SW1 | Veľkosť závitu | Farba | h | H | SW2 | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8164 € - 0,9316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,1168 € - 0,1335 € | 3100 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,5699 € - 0,6488 € | 2800 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,5918 € - 0,5918 € | 3250 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 1,1517 € - 1,3092 € | 7889 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1008 € - 0,1152 € | 3286 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,0773 € - 0,0896 € | 2500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 0,142 € - 0,1617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,7872 € - 2,1217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Závit BSP
|
||
| 0,2084 € - 0,2405 € | 1900 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,1265 € - 0,1448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3601 € - 0,3601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,9198 € - 1,0496 € | 3500 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,0771 € - 0,088 € | 3500 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrické
|
||
| 0,0944 € - 0,108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrické
|
||
| 0,1019 € - 0,1164 € | 35350 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrické
|
||
| 0,3966 € - 0,4534 € | 1100 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,5336 € - 0,6167 € | 700 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3702 € - 0,4213 € | 1700 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Žltá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,0851 € - 0,0973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Žltá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku