Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén, PP Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Šedá, Prírodná, Biela Skupina SR: SR1062, SRF0023
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1426 € - 0,2832 € | 2450 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,3336 € | 9015 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,2807 € | 1500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,3336 € | 1050 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5452 € - 1,3763 € | 80 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,691 € - 1,3716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,255 € - 0,701 € | 100 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3367 € - 0,9245 € | 1250 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,4653 € | 300 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2945 € - 0,5878 € | 1200 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,293 € - 0,5817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4038 € - 0,799 € | 1900 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7391 € - 1,4634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1457 € - 0,2904 € | 2400 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,2706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,223 € - 0,4408 € | 1110 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1603 € - 0,3184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,7623 € | 3500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3796 € | 1361 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,0888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku