Menu Hľadať

Krytky ukončovacie hladké 11.9 mm 22.2 mm Polyetylén LD Modrá

Zatláčacia koncová krytka bez závitu sa používa na bezpečnú ochranu závitových a hladkých rúrok, potrubí alebo tyčí. Zabraňuje prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Ľahko sa nasadzuje a odstraňuje. Modrá, vyrobená z LDPE.
Nový kód produktu:

10148655

Starý kód produktu:

A1/2BA

4500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,0913 €
5000 + 0,0435 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

45,65 €

500 x 0,0913 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás