Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.
Materiál: PP, Polyetylén LD Farba: Šedá, Strieborná farba, Čierna, Biela, Prírodná, Antracitová, Hnedá, Kameň, Béžová, Zlatá, Oranžová Skupina SR: SR1801
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9750 Na sklade |
Hnedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
0,1052 € - 0,2091 € | 4600 Na sklade |
Grey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,3095 € - 0,8082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Strieborná farba
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,0745 € - 0,1458 € | 1250 Na sklade |
Biela
|
0.193 in
4.9 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,1938 € - 0,3836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Zlatá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,0913 € - 0,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Podložka
|
Polypropylén
|
3
|
||
0,1052 € - 0,2091 € | 2510 Na sklade |
Béžová
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,0959 € - 0,1906 € | 8688 Na sklade |
Grey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,081 € - 0,1702 € | 500 Na sklade |
Čierna
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,0688 € - 0,0699 € | 7435 Na sklade |
Biela
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Podložka
|
Polypropylén
|
6
|
||
2250 Na sklade |
Hnedá
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
|||
0,0768 € - 0,192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Hnedá
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,0949 € - 0,2401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Zátka
|
Polypropylén
|
7
|
||
6,8562 € - 6,9967 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Grey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M3
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,073 € - 0,073 € | 880 Na sklade |
Grey
|
0.213 in
5.4 mm
|
M4
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,1002 € - 0,1152 € | 1250 Na sklade |
Béžová
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
0,1002 € - 0,1188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Grey
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Krytka
|
Polypropylén
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.