Menu Hľadať

Kryty koncov rúrok

Na sklade

Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Typ Kúpiť
0,3076 € - 0,747 € 400 Na sklade
39.5 mm
43.0 mm
0,4956 € - 0,9828 € 700 Na sklade
79.4 mm
12.7 mm
0,2493 € - 0,4928 € Požiadajte o dodací termin tu
41.2 mm
12.8 mm
10071359 0,1341 € - 0,266 € 302 Na sklade
28.5 mm
13.3 mm
0,4912 € - 0,9736 € 2250 Na sklade
69.8 mm
12.1 mm
0,6079 € - 1,2063 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
12.2 mm
0,2069 € - 0,5694 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
39.0 mm
0,481 € - 0,9521 € 1200 Na sklade
66.4 mm
11.0 mm
0,7246 € - 1,8798 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
47.0 mm
  • z/zo 2
Krytky na konce rúrok 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Červená

10085264

Cenové rozpätie
0,747 € - 0,3076 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Červená

10075098

Cenové rozpätie
0,9828 € - 0,4956 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Červená

10070284

Cenové rozpätie
0,4928 € - 0,2493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Červená

10071359

Cenové rozpätie
0,266 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
302 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Červená

10072509

Cenové rozpätie
0,9736 € - 0,4912 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Červená

10084533

Cenové rozpätie
1,2063 € - 0,6079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Červená

10085363

Cenové rozpätie
0,5694 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000
Krytky na konce rúrok 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Červená

10087367

Cenové rozpätie
0,9521 € - 0,481 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Krytky na konce rúrok 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Červená

10085387

Cenové rozpätie
1,8798 € - 0,7246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3923509000