Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d | h | H | Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | Typ | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0606 € - 0,0606 € | 3000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Biela
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
M8
|
1
|
||
0,1673 € - 0,1673 € | 4700 Na sklade |
|
Čierna
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/4. M5
|
2
|
||
0,1138 € - 0,1575 € | 5500 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Biela
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
M20
|
1
|
||
10340424 | 0,1632 € - 0,1632 € | 700 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
Čierna
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
8. M4
|
2
|
|
0,0721 € - 0,1003 € | 17000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
Grey
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M10
|
1
|
||
0,125 € - 0,1743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Grey
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
M20
|
1
|
||
0,0892 € - 0,1246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Grey
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M16
|
1
|
||
0,1687 € - 0,1687 € | 21000 Na sklade |
|
Čierna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5/16. M6
|
2
|
||
0,0612 € - 0,0612 € | 17380 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
M8
|
1
|
||
0,0721 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M10
|
1
|
||
0,1138 € - 0,1575 € | 500 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
M20
|
1
|
||
0,0563 € - 0,0563 € | 13300 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Biela
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M6
|
1
|
||
0,0563 € - 0,0563 € | 17000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
M6
|
1
|
||
0,0606 € - 0,0606 € | 84580 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Grey
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
M8
|
1
|
||
0,0809 € - 0,1131 € | 2380 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
M12
|
1
|
||
0,0885 € - 0,1233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Biela
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M16
|
1
|
||
0,0508 € - 0,0508 € | 5000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Biela
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
M5
|
1
|
||
0,0508 € - 0,0508 € | 6000 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
M5
|
1
|
||
0,0714 € - 0,0995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Biela
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M10
|
1
|
||
0,0809 € - 0,1131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
M12
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.