Menu Hľadať

Kryt na skrutky s vnútorným šesťhranom M10 6.6 mm Polyetylén LD Šedá

Táto krytka skrutiek bezpečne zapadne do hornej časti skrutiek s hlavou s vnútorným šesťhranom, čím úhľadne zakrýva hlavu skrutky a chráni pred vniknutím prachu a nečistôt. Vyrobené zo sivého LDPE.
Nový kód produktu:

10058244

Starý kód produktu:

039001000203

16000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1003 €
1000 + 0,0721 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

50,15 €

500 x 0,1003 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 6.6 mm
D 16.0 mm
d 8.2 mm
h 5.0 mm
Veľkosť skrutky M10
Štandard pre závit Metrický závit
Farba Grey
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás