Menu Hľadať

Závitové vložky M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

Táto kužeľová závrtná matica je vyrobená zo zliatiny zinku a možno ju skrutkovať do drevených častí na vytvorenie pevnej a trvalej kotvy.
Nový kód produktu:

10378090

Starý kód produktu:

462550

2930 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,7994 €
1000 + 0,4266 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

79,94 €

100 x 0,7994 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Štýl Flanged
Druh matice Závit
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás