Menu Hľadať

Kužeľové závrtné matice

Na sklade

A range of Insert Nuts with a cone-shaped design. Options include designs with and without a flange that features a hexagonal driver that is compatible with an M6 or M8 Hexagonal Key (Allen Key).

These nuts provide a strong and permanent thread into wood and wood-based products and applications. They screw easily into a panel, and the external thread ensures positive locking. The featured flange prevents the nut from penetrating too far into the panel.

  • Material: Zinc Alloy
  • Colour: Natural (Silver)

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť kľúča Veľkosť závitu Štýl Priemer kompatibilného závitu Kúpiť
0,2216 € - 0,5051 € 2000 Na sklade
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,3455 € - 0,646 € 1909 Na sklade
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,3455 € - 0,3455 € 62 Na sklade
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,2886 € - 0,5725 € 800 Na sklade
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,446 € - 0,8358 € 830 Na sklade
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,1938 € - 0,502 € 1690 Na sklade
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,2216 € - 0,4316 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,1456 € - 0,2724 € 6859 Na sklade
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,1588 € - 0,3796 € 4400 Na sklade
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,2901 € - 0,5419 € 1053 Na sklade
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,4446 € - 0,8358 € 1461 Na sklade
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
10378076 0,3352 € - 0,7868 € 1200 Na sklade
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,3455 € - 0,646 € 200 Na sklade
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,1575 € - 0,3214 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
Závitové vložky M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378045

Cenové rozpätie
0,5051 € - 0,2216 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378083

Cenové rozpätie
0,646 € - 0,3455 €

Úroveň zásob
1909 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378144

Cenové rozpätie
0,3455 € - 0,3455 €

Úroveň zásob
62 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378069

Cenové rozpätie
0,5725 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378090

Cenové rozpätie
0,8358 € - 0,446 €

Úroveň zásob
830 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zliatina zinku

10378106

Cenové rozpätie
0,502 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
1690 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.5 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zliatina zinku

10378120

Cenové rozpätie
0,4316 € - 0,2216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.5 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M6 10.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378021

Cenové rozpätie
0,2724 € - 0,1456 €

Úroveň zásob
6859 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    10.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378038

Cenové rozpätie
0,3796 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378137

Cenové rozpätie
0,5419 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
1053 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378151

Cenové rozpätie
0,8358 € - 0,4446 €

Úroveň zásob
1461 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378076

Cenové rozpätie
0,7868 € - 0,3352 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    14.5 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    11.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
Závitové vložky M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Zliatina zinku

10378052

Cenové rozpätie
0,646 € - 0,3455 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    11.5 mm
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Závitové vložky M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zliatina zinku

10378113

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného závitu
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    7.5 mm
  • Veľkosť kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6