Menu Hľadať

Závitové vložky M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Zliatina zinku

Táto kužeľová závrtná matica je vyrobená zo zliatiny zinku a možno ju skrutkovať do drevených častí na vytvorenie pevnej a trvalej kotvy.
Nový kód produktu:

10378106

Starý kód produktu:

462552

7190 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
550 - 5499 0,4802 €
5500 + 0,1854 €
Množstvo v balení: 5500

Objednávka v násobkoch 550

Celková cena:

264,11 €

550 x 0,4802 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Štýl Flangeless
Druh matice Závit
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás