Menu Hľadať

Závitové vložky M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Zliatina zinku

Táto kužeľová závrtná matica je vyrobená zo zliatiny zinku a možno ju skrutkovať do drevených častí na vytvorenie pevnej a trvalej kotvy.
Nový kód produktu:

10378144

Starý kód produktu:

462556

62 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1500 + 0,3304 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 1500

Celková cena:

495,60 €

1500 x 0,3304 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Štýl Flangeless
Druh matice Závit
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás