Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Na sklade

Easy Pull Masking Caps provide optimum protection for end tip profiles, such as rods, pipes and tubes during manufacturing processes. Typical applications include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating, plating and general paint lines.

This range has several style options, include a range with a flanged design and an internal seal that provides a secure fit or options that feature an ergonomic finger pull-tab for easier removal.

These caps are easy to fit; to ensure the best possible fit, the inside diameter dimension should be approximately 10 percent smaller than the outside diameter of the part being masked.

Our range is available in different material options with various beneficial properties. Silicone is a premium masking material with high temperature and chemical resistance. EPDM is a more economical material option with lower heat resistance. Both Silicone and EPDM options can be used multiple times. Whereas, Soft PVC is a more economical solution also with chemical resistance, a reduced heat resistance and is for one-time uses.

  • Materials: Silicone Rubber 600F (316C) EPDM 425F (218C) and Soft Polyvinyle Chloride (PVC) 425F (218C)
  • Colours: Natural, Black and Yellow
  • Hardness: Durometer (Shore A) 55 + 5 and 85 +/–2


Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID IH Farba Materiál Typ Kúpiť
0,2956 € - 0,814 € Požiadajte o dodací termin tu
10.6 mm
33.8 mm
Čierna
EPDM
0,5424 € - 1,0746 € 200 Na sklade
16.7 mm
30.0 mm
Čierna
EPDM
0,1479 € - 0,1479 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0.8 mm
Natural
Silikón
0,2249 € - 0,2249 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
1.0 mm
Čierna
Silikón
0,32 € - 0,5926 € 200 Na sklade
12.7 mm
36.1 mm
Priehľadná
Silikón
0,1333 € - 0,2799 € 79 Na sklade
9.7 mm
25.0 mm
Žltá
PVC
0,1757 € - 0,3689 € 50 Na sklade
13.2 mm
25.0 mm
Žltá
PVC
0,2077 € - 0,4363 € 250 Na sklade
18.8 mm
13.0 mm
Žltá
PVC
0,2663 € - 0,5593 € 50 Na sklade
23.8 mm
25.0 mm
Žltá
PVC
0,732 € - 1,5373 € 240 Na sklade
50.8 mm
50.0 mm
Žltá
PVC
0,0969 € - 0,2034 € 950 Na sklade
7.5 mm
13.0 mm
Žltá
PVC
0,1129 € - 0,2372 € 500 Na sklade
9.7 mm
13.0 mm
Žltá
PVC
0,1979 € - 0,4158 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 mm
25.0 mm
Žltá
PVC
0,2454 € - 0,2454 € 10294 Na sklade
7.9 mm
35.0 mm
Čierna
EPDM
0,2175 € - 0,2552 € Požiadajte o dodací termin tu
11.2 mm
24.7 mm
Čierna
EPDM
0,3666 € - 1,1771 € 3600 Na sklade
18.6 mm
30.0 mm
Čierna
EPDM
0,3639 € - 0,3701 € 1830 Na sklade
0.9 mm
0.9 mm
Natural
Silikón
0,951 € - 1,9971 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
50.8 mm
Čierna
EPDM
0,267 € - 0,4944 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
24.1 mm
Priehľadná
Silikón
0,1575 € - 0,3308 € 33 Na sklade
11.1 mm
25.0 mm
Žltá
PVC
  • z/zo 4
Eze kryty 10.6 mm (ID) 33.8 mm EPDM Čierna

10251522

Cenové rozpätie
0,814 € - 0,2956 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    10.6 mm
  • IH
    33.8 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Eze kryty 16.7 mm (ID) 30.0 mm EPDM Čierna

10251546

Cenové rozpätie
1,0746 € - 0,5424 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • ID
    16.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Obdĺžniková krytka 0.8 mm (ID) 0.8 mm Silikón Prírodná

10240724

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    0.8 mm
  • IH
    0.8 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Silikón
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 1.0 mm (ID) 1.0 mm Silikón Čierna

10240762

Cenové rozpätie
0,2249 € - 0,2249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    1.0 mm
  • IH
    1.0 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikón
Eze kryty 12.7 mm (ID) 36.1 mm Silikón Priehľadná

10377901

Cenové rozpätie
0,5926 € - 0,32 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • ID
    12.7 mm
  • IH
    36.1 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Silikón
Pružná krytka 9.7 mm (ID) 25.0 mm PVC Žltá

10020395

Cenové rozpätie
0,2799 € - 0,1333 €

Úroveň zásob
79 Na sklade
Atribúty
  • ID
    9.7 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Pružná krytka 13.2 mm (ID) 25.0 mm PVC Žltá

10020456

Cenové rozpätie
0,3689 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • ID
    13.2 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Pružná krytka 18.8 mm (ID) 13.0 mm PVC Žltá

10020517

Cenové rozpätie
0,4363 € - 0,2077 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • ID
    18.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Pružná krytka 23.8 mm (ID) 25.0 mm PVC Žltá

10020562

Cenové rozpätie
0,5593 € - 0,2663 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • ID
    23.8 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Pružná krytka 50.8 mm (ID) 50.0 mm PVC Žltá

10020609

Cenové rozpätie
1,5373 € - 0,732 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • ID
    50.8 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Pružná krytka 7.5 mm (ID) 13.0 mm PVC Žltá

10020333

Cenové rozpätie
0,2034 € - 0,0969 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • ID
    7.5 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Pružná krytka 9.7 mm (ID) 13.0 mm PVC Žltá

10020388

Cenové rozpätie
0,2372 € - 0,1129 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • ID
    9.7 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Pružná krytka 15.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Žltá

10020487

Cenové rozpätie
0,4158 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    15.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC
Eze kryty 7.9 mm (ID) 35.0 mm EPDM Čierna

10377932

Cenové rozpätie
0,2454 € - 0,2454 €

Úroveň zásob
10294 Na sklade
Atribúty
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Eze kryty 11.2 mm (ID) 24.7 mm EPDM Čierna

10377963

Cenové rozpätie
0,2552 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    11.2 mm
  • IH
    24.7 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Eze kryty 18.6 mm (ID) 30.0 mm EPDM Čierna

10251553

Cenové rozpätie
1,1771 € - 0,3666 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • ID
    18.6 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky 0.9 mm (ID) 0.9 mm Silikón Prírodná

10240731

Cenové rozpätie
0,3701 € - 0,3639 €

Úroveň zásob
1830 Na sklade
Atribúty
  • ID
    0.9 mm
  • IH
    0.9 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Silikón
Eze kryty 6.4 mm (ID) 50.8 mm EPDM Čierna

10377925

Cenové rozpätie
1,9971 € - 0,951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    6.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    EPDM
Eze kryty 14.3 mm (ID) 24.1 mm Silikón Priehľadná

10377918

Cenové rozpätie
0,4944 € - 0,267 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    14.3 mm
  • IH
    24.1 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Priehľadná
  • Materiál
    Silikón
Pružná krytka 11.1 mm (ID) 25.0 mm PVC Žltá

10020401

Cenové rozpätie
0,3308 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • ID
    11.1 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    PVC