Menu Hľadať

Spínací nit Zatlačovací upevňovací prvok 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

Tento zatlačovací upevňovací prvok sa dodáva so sponou z PP a podložkou pre sponu z LDPE. Vhodné najmä na upevnenie korugovaných dosiek. Spojte dva upevňovacie komponenty dohromady a vytvorte kompletný spoj, ktorý môže fungovať na viacerých listoch s rôznou hrúbkou, ako sú knihy a katalógy.
Nový kód produktu:

10309414

Starý kód produktu:

8501150901VR

5700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2942 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

294,20 €

1000 x 0,2942 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy svorky s vonkajším závitom 3.5 mm
Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom 15.0 mm
Priemer čapu svorky s vonkajším závitom 6.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.0 - 10.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 8.0 mm
Výška hlavy podložky s vnútorným závitom 3.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -50 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB;UL94 V-0
Materiál nitu Polyetylén LD
Materiál podložky Polypropylén
Farba Čierna
Typ/prevedenie nitu Zatlačovací upevňovací prvok
Druh nitovania Zopnutie dokopy
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás