Menu Hľadať

Lamelové svorky

Na sklade

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Skupina SR: SR1990

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom Maximálna hrúbka kompatibilného panela Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Dĺžka drieku podložky s vnútorným závitom Kúpiť
0,6851 € - 0,6851 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyetylén LD
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,4169 € - 0,4169 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,64 € - 0,64 € 14659 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,4373 € - 0,4373 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,7712 € - 0,7712 € 4000 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,3076 € - 0,3076 € 1500 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,64 € - 0,64 € 85000 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,6851 € - 0,6851 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,4009 € - 0,4009 € 1900 Na sklade
Biela
LDPE, PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,328 € - 0,328 € 1300 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,5612 € - 0,5612 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,3076 € - 0,3076 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
LDPE, PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,5714 € - 0,5714 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,5612 € - 0,5612 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyetylén LD
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,4169 € - 0,4169 € 11000 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,7712 € - 0,7712 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyetylén LD
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1793 € - 0,1793 € Požiadajte o dodací termin tu
Priesvitná
LDPE, PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,5714 € - 0,5714 € 3000 Na sklade
Biela
Polyetylén LD
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1545 € - 0,1545 € 33000 Na sklade
Priesvitná
LDPE, PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
0,1691 € - 0,1691 € Požiadajte o dodací termin tu
Priesvitná
LDPE, PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
  • z/zo 2
Montážna svorka 20.0 mm 40.0 mm Polyetylén LD Biela

10309612

Cenové rozpätie
0,6851 € - 0,6851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    20.0 - 40.0 mm
Montážna svorka 6.0 mm 10.0 mm Polyetylén LD Čierna

10106822

Cenové rozpätie
0,4169 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 10.0 mm
  • Výška hlavy podložky s vnútorným závitom
    3 mm
Montážna svorka 12.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD Biela

10106815

Cenové rozpätie
0,64 € - 0,64 €

Úroveň zásob
14659 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 30.0 mm
Montážna svorka 16.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Čierna

10309476

Cenové rozpätie
0,4373 € - 0,4373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    22 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    16.0 mm
Montážna svorka 12.0 mm 46.0 mm Polyetylén LD Biela

10309537

Cenové rozpätie
0,7712 € - 0,7712 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 46.0 mm
Montážna svorka 8.0 mm 8.0 mm Polyetylén LD Čierna

10309414

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,3076 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    15 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 mm
Montážna svorka 12.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD Čierna

10309506

Cenové rozpätie
0,64 € - 0,64 €

Úroveň zásob
85000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 30.0 mm
Montážna svorka 20.0 mm 40.0 mm Polyetylén LD Čierna

10309605

Cenové rozpätie
0,6851 € - 0,6851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    20.0 - 40.0 mm
Montážna svorka 16.0 mm 16.0 mm 15.0 mm LDPE, PP Biela

10309483

Cenové rozpätie
0,4009 € - 0,4009 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    22 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    16.0 mm
Montážna svorka 12.0 mm 5.0 mm 15.0 mm Polyetylén LD Biela

10382400

Cenové rozpätie
0,328 € - 0,328 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 5.0 mm
Montážna svorka 12.0 mm 18.0 mm Polyetylén LD Čierna

10309445

Cenové rozpätie
0,5612 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 18.0 mm
Montážna svorka 8.0 mm 8.0 mm 15.0 mm LDPE, PP Biela

10309421

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,3076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    15 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    8.0 mm
Montážna svorka 6.0 mm 22.0 mm Polyetylén LD Čierna

10309575

Cenové rozpätie
0,5714 € - 0,5714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 22.0 mm
Montážna svorka 12.0 mm 18.0 mm Polyetylén LD Biela

10309452

Cenové rozpätie
0,5612 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 18.0 mm
Montážna svorka 6.0 mm 10.0 mm Polyetylén LD Biela

10309551

Cenové rozpätie
0,4169 € - 0,4169 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 10.0 mm
Montážna svorka 12.0 mm 46.0 mm Polyetylén LD Čierna

10309520

Cenové rozpätie
0,7712 € - 0,7712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    44 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 46.0 mm
N/A Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309490

Cenové rozpätie
0,1793 € - 0,1793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 30.0 mm
Montážna svorka 6.0 mm 22.0 mm Polyetylén LD Biela

10309582

Cenové rozpätie
0,5714 € - 0,5714 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    28 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 22.0 mm
N/A Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309469

Cenové rozpätie
0,1545 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
33000 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.5 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    22.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    1.0 - 5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    16.0 mm
N/A Zatlačovací upevňovací prvok 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309438

Cenové rozpätie
0,1691 € - 0,1691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy svorky s vonkajším závitom
    3.0 mm
  • Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom
    14.0 mm
  • Priemer čapu svorky s vonkajším závitom
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    12.0 - 18.0 mm