10309421
8501150908VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2942 € |
Výška hlavy svorky s vonkajším závitom | 3.5 mm |
---|---|
Výška hlavy svorky s vonkajším závitom | 3.5 mm |
Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom | 15.0 mm |
Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom | 0.591 in |
Priemer čapu svorky s vonkajším závitom | 6.0 mm |
Priemer čapu svorky s vonkajším závitom | 0.236 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.0 - 10.0 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.197 - 0.394 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 8.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.315 in |
Výška hlavy podložky s vnútorným závitom | 3.5 mm |
Výška hlavy podložky s vnútorným závitom | 3.5 mm |
Rozsah prevádzkovej teploty | -50 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -58 - 185 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB;UL94 V-0 |
Materiál nitu | Polyetylén LD |
Materiál podložky | Polypropylén |
Farba | Biela |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovací upevňovací prvok |
Druh nitovania | Zopnutie dokopy |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.