Menu Hľadať

Držiak LED diod Priehľadná PC 7.6 mm (HD)

Priehľadný kryt LED poskytuje dokonalý pohľad na kontrolky. Horná šošovka má uhol 10 stupňov.
Nový kód produktu:

10109243

Starý kód produktu:

LEDC-1

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 5999 0,3304 €
6000 + 0,2719 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

330,40 €

1000 x 0,3304 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Typ/prevedenie súčastí Krytky LED diód
Plný materiál Polykarbonát
Priemer hlavy 11.0 mm
Priemer otvoru 7.6 mm
Celková výška 13.0 mm
Hrúbka steny 4.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Množstvo v balení 1000
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás