Tieto držiaky LED diód slúžia na udržanie diódy T-1 3/4 LED v paneli. Dajú sa ľahko rukou zaklapnúť do otvorov štandardných panelov. Po zaklapnutí držiaka do panela, bude LED dióda po vložení zo zadnej časti panela bezpečne zaistená na mieste. Zabezpečujú bezpečné a úhľadné zobrazenie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Compatible LED Type | Priemer hlavy | Priemer otvoru | Hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1464 € - 0,2035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
0,1809 € - 0,2489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,2719 € - 0,3304 € | 400 Na sklade |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1519 € - 0,2119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
0,1687 € - 0,2328 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,1519 € - 0,2119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
0,223 € - 0,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,6316 € - 0,6316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1632 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
0,2008 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
||
0,1204 € - 0,1624 € | 780 Na sklade |
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.