Menu Hľadať

Držiaky LED diód 7.3 mm (HD) PA Prírodná

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Nový kód produktu:

10314067

Starý kód produktu:

LEDHPM-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2008 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

200,80 €

1000 x 0,2008 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Maximálny priemer otvoru 7.3 mm
Minimálny priemer otvoru 7.1 mm
Celková výška 7.8 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Množstvo v balení 1000
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás