Menu Hľadať

Lišta pre káblový organizér

Na sklade

Univerzálny káblový organizér je ideálny pre vedenie viacerých káblov, ktoré zároveň drží od seba oddelené. Spoľahlivé pripevnenie zabezpečuje montáž s pomocou skrutiek.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
3,7031 € - 3,7031 € 125 Na sklade
Káblová svorka Skrutka 12.0 mm HDPE, TPE Čierna

10177747

Cenové rozpätie
3,7031 € - 3,7031 €

Úroveň zásob
125 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    137.0 mm