Menu Hľadať

Madlá - kovové, šikmé so závitovým otvorom

Na sklade

Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.

Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.

Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.

  • Farba: prírodná

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť montážneho otvoru Materiál rukoväte Spôsob montáže Typ/prevedenie rukoväte Kúpiť
5,3228 € - 5,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
100.0 mm
Hliník
Vnútorný závit
Zásuvky
6,287 € - 6,287 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
180.0 mm
Hliník
Threaded
Zásuvky
6,5116 € - 6,5116 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
200.0 mm
Hliník
Threaded
Zásuvky
4,9662 € - 4,9662 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
88.0 mm
Hliník
Threaded
Zásuvky
27,1221 € - 50,0748 € 4 Na sklade
M5
Hliník
Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
Potiahnuť
16,1478 € - 18,337 € 4 Na sklade
M8
Hliník
Rear Threaded Blind Hole
Šikmá skrinka
22,6319 € - 22,6319 € 4 Na sklade
M5
Hliník
Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
Potiahnuť
12,8847 € - 14,6696 € 1 Na sklade
M6
Hliník
Rear Threaded Blind Hole
Šikmá skrinka
12,4942 € - 14,1955 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hliník
Rear Threaded Blind Hole
Šikmá skrinka
29,4648 € - 29,4648 € 127 Na sklade
M5
Hliník
Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
Potiahnuť
17,7374 € - 20,1777 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Rear Threaded Blind Hole
Šikmá skrinka
33,9846 € - 33,9846 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Otvor so závitom
Rúrkové
41,5132 € - 41,5132 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Otvor so závitom
Rúrkové
65,1428 € - 65,1428 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Otvor so závitom
Rúrkové
33,0073 € - 33,0073 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
Šikmé rúrkové
35,7413 € - 35,7413 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Otvor so závitom; montáž zo strany operátora
Šikmé rúrkové
39,9283 € - 39,9283 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Otvor so závitom; montáž zo strany operátora
Šikmé rúrkové
43,1379 € - 43,1379 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Otvor so závitom; montáž zo strany operátora
Šikmé rúrkové
61,8407 € - 61,8407 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Otvor so závitom; montáž zo strany operátora
Šikmé rúrkové
50,8647 € - 50,8647 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
skladacie
  • z/zo 4
U-rukoväť 100.0 mm M5 Hliník Prírodná

20064556

Cenové rozpätie
5,3228 € - 5,3228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Vnútorný závit
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
U-rukoväť 180.0 mm M5 Hliník Prírodná

20064570

Cenové rozpätie
6,287 € - 6,287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    180.0 mm
U-rukoväť 200.0 mm M5 Hliník Prírodná

20064587

Cenové rozpätie
6,5116 € - 6,5116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    200.0 mm
U-rukoväť 88.0 mm M5 Hliník Prírodná

20064624

Cenové rozpätie
4,9662 € - 4,9662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    88.0 mm
U-rukoväť 120.0 mm M5 Hliník

10254257

Cenové rozpätie
50,0748 € - 27,1221 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Potiahnuť
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
  • Commodity Code
    8302420090
Skosené rukoväte 128.0 mm M8 Hliník

10193617

Cenové rozpätie
18,337 € - 16,1478 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmá skrinka
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 86.0 mm M5 Hliník

10254240

Cenové rozpätie
22,6319 € - 22,6319 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Potiahnuť
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
  • Commodity Code
    8302420090
Skosené rukoväte 128.0 mm M6 Hliník

10193600

Cenové rozpätie
14,6696 € - 12,8847 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmá skrinka
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
Skosené rukoväte 112.0 mm M6 Hliník

10193594

Cenové rozpätie
14,1955 € - 12,4942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmá skrinka
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 180.0 mm M5 Hliník

10254264

Cenové rozpätie
29,4648 € - 29,4648 €

Úroveň zásob
127 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Potiahnuť
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
  • Commodity Code
    7616999099
Skosené rukoväte 160.0 mm M8 Hliník

10193631

Cenové rozpätie
20,1777 € - 17,7374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmá skrinka
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
Oválna rukoväť 200.0 mm M8 Hliník

10499252

Cenové rozpätie
33,9846 € - 33,9846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 400.0 mm M8 Hliník

10499290

Cenové rozpätie
41,5132 € - 41,5132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 800.0 mm M8 Hliník

10499337

Cenové rozpätie
65,1428 € - 65,1428 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 200.0 mm M8 Hliník

10499375

Cenové rozpätie
33,0073 € - 33,0073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 300.0 mm M8 Hliník

10499412

Cenové rozpätie
35,7413 € - 35,7413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom; montáž zo strany operátora
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 400.0 mm M8 Hliník

10499450

Cenové rozpätie
39,9283 € - 39,9283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom; montáž zo strany operátora
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 500.0 mm M8 Hliník

10499498

Cenové rozpätie
43,1379 € - 43,1379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom; montáž zo strany operátora
  • Commodity Code
    8302490091
Oválna rukoväť 800.0 mm M8 Hliník

10499535

Cenové rozpätie
61,8407 € - 61,8407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmé rúrkové
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom; montáž zo strany operátora
  • Commodity Code
    8302490091
Sklopná rukoväť 120.0 mm M10 Nehrdzavejúca oceľ

10500477

Cenové rozpätie
50,8647 € - 50,8647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    skladacie
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Otvor so závitom; montáž zo zadnej strany
  • Commodity Code
    8302490091