Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Farba rukoväte | Celková výška | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6674 € - 4,3367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
Type 1
|
Šedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,6276 € - 10,5421 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Závitový čap
|
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
10,4995 € - 18,1067 € | 1 Na sklade |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Zatlačením
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
10,1516 € - 11,9923 € | 1 Na sklade |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyamid
|
Screw Fix
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0724 € - 0,0724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0768 € - 0,0768 € | 148 Na sklade |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0785 € - 0,0785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyamid
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
17,0681 € - 20,1777 € | 153 Na sklade |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PP
|
Screw Fix
|
Čierna
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
0,0724 € - 0,0724 € | 32 Na sklade |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0768 € - 0,0768 € | 2858 Na sklade |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0785 € - 0,0785 € | 100 Na sklade |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyamid
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
9,4221 € - 16,3014 € | 35 Na sklade |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Zatlačením
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
12,6972 € - 21,9588 € | 25 Na sklade |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Závitový čap
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0768 € - 0,0768 € | 48 Na sklade |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,4901 € - 5,271 € | 2 Na sklade |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Polyamid
|
Type 3
|
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
16,8606 € - 29,1126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Závitový čap
|
Čierna
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
7,6276 € - 10,5421 € | 55 Na sklade |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Závitový čap
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0785 € - 0,0785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyamid
|
Threaded
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,0785 € - 0,0785 € | 182 Na sklade |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyamid
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
13,7914 € - 26,0093 € | 42 Na sklade |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Závitový čap
|
Čierna
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.