Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 66.0 mm Montáž vpredu Prírodná

Nový kód produktu:

10193792

Starý kód produktu:

1220507

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 11 35,684 €
12 + 31,3612 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

35,68 €

1 x 35,684 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Celková výška 66.0 mm
Celková dĺžka 200.0 mm
Dĺžka závitu 15.0 mm
Priemer rúrky 28.0 mm
Dokončiť Eloxované
Materiál rukoväte Hliník
Tvar rukoväte Okrúhla tyč
Spôsob montáže Threaded
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás