Menu Hľadať

Rúrková rukoväť 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Hliník Čierna

Nový kód produktu:

10632741

Starý kód produktu:

1220521

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 40,9493 €
25 + 36,0109 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

40,95 €

1 x 40,9493 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Šírka základne 25.0 mm
Vzdialenosť montážneho otvoru 350.0 mm
Celková výška 66.0 mm
Celková dĺžka 350.0 mm
Dĺžka závitu 15.0 mm
Priemer rúrky 28.0 mm
Dokončiť S plastovým povlakom
Materiál rukoväte Hliník
Tvar rukoväte Okrúhla tyč
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás