Menu Hľadať

Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20075804

Starý kód produktu:

487100E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 8.5 mm
Šírka základne 46.0 mm
Vzdialenosť montážneho otvoru 1000.0 mm
Celková výška 80.0 mm
Celková dĺžka 1033.0 mm
Dĺžka závitu 11.0 mm
Priemer rúrky 30.0 mm
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Vnútorný závit
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás