Menu Hľadať

Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20075811

Starý kód produktu:

487300E

23 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 28,5957 €
25 + 25,7361 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

28,60 €

1 x 28,5957 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 8.5 mm
Šírka základne 46.0 mm
Vzdialenosť montážneho otvoru 300.0 mm
Celková výška 80.0 mm
Celková dĺžka 333.0 mm
Dĺžka závitu 11.0 mm
Priemer rúrky 30.0 mm
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Threaded Female
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás