Menu Hľadať

Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20075835

Starý kód produktu:

487500E

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 36,0583 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

36,06 €

1 x 36,0583 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 8.5 mm
Šírka základne 46.0 mm
Vzdialenosť montážneho otvoru 500.0 mm
Celková výška 80.0 mm
Celková dĺžka 533.0 mm
Dĺžka závitu 11.0 mm
Priemer rúrky 30.0 mm
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Threaded Female
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás