Menu Hľadať

Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm 11.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

20075842

Starý kód produktu:

487600E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 39,4528 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

39,45 €

1 x 39,4528 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 8.5 mm
Šírka základne 46.0 mm
Vzdialenosť montážneho otvoru 600.0 mm
Celková výška 80.0 mm
Celková dĺžka 633.0 mm
Dĺžka závitu 11.0 mm
Priemer rúrky 30.0 mm
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Threaded Female
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás