20075866
487900E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 51,1156 € |
Veľkosť závitu | 8.5 mm |
---|---|
Šírka základne | 46.0 mm |
Šírka základne | 1.811 in |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 900.0 mm |
Vzdialenosť montážneho otvoru | 35.433 in |
Celková výška | 80.0 mm |
Celková výška | 3.15 in |
Celková dĺžka | 933.0 mm |
Celková dĺžka | 36.732 in |
Dĺžka závitu | 11.0 mm |
Dĺžka závitu | 0.433 in |
Priemer rúrky | 30.0 mm |
Priemer rúrky | 1.181 in |
Materiál rukoväte | Nehrdzavejúca oceľ |
Tvar rukoväte | U |
Spôsob montáže | Threaded Female |
Commodity Code | 8302420090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.