Menu Hľadať

Magnetický háčik Okrúhle Ferit 32.0 mm 8.0 kg

Biely magnetický stropný háčik je univerzálny a praktický háčik na použitie v akomkoľvek prostredí s kovovým stropom. Používa sa v obchodoch na zavesenie plagátov a propagačných materiálov. Má ťažnú silu 8,0 kg
Nový kód produktu:

10389546

Starý kód produktu:

493182

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tvar základne Okrúhle
Farba Biela
Materiál magnetu Ferit
Spôsob montáže Magnety
Priemer základne 32.0 mm
Celkový priemer 32.0 mm
Celková dĺžka 32.0 mm
Celková šírka 32.0 mm
Sila ťahu 8.0 kg
Price per piece incl VAT 8.672 EUR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás