Star Tubing is a masking solution that is ideal for long studs and pins, where caps are too short. The star-shaped profile allows the part to be flexible and fits easily on to tight diameters.
They tubes are highly flexible and are able to fit several ranges. They easily fit over threaded studs, non-threaded tubes or irregular shapes. They have good heat resistance.
Skupina SR: SR1051
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,9097 € - 59,9097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.287 in
7.3 mm
|
Žltá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
172,7309 € - 172,7309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
Modrá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
76,3431 € - 76,3431 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
93,1634 € - 93,1634 € | 7 Na sklade |
0.209 in
5.3 mm
|
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
204,6918 € - 204,6918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
Zelená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.