Menu Hľadať

Krycia podložka 3.7 mm 25.4 mm Silikón Ružová

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Nový kód produktu:

10241202

Starý kód produktu:

35-WC037-012

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1728 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

86,40 €

500 x 0,1728 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 3.7 mm
IH 25.4 mm
OD 6.5 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M4
Materiál Silikón
Farba Ružová
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás