A range of Masking Washer Caps that can be applied as a protective cap for threaded and non-threaded end tip.
Although the product is primarily designed as a cap, the integrated washer masks of grounding and also provides edge protection to ensures that the application hole is safe from contaminants and damage. This highly versatile masking solution can also be inverted and used to plug holes.
Skupina SR: SR5756
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | IH | D | OD | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1728 € - 0,1728 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3248 € - 0,3918 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1547 € - 0,1882 € | 36 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
10241219 | 0,2161 € - 0,2161 € | 608 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,4448 € - 0,4448 € | 85 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,1561 € - 0,1882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
0,1375 € - 0,1673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2691 € - 0,3277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,4964 € - 0,4964 € | 145 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
10241226 | 0,2119 € - 0,2565 € | 8500 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0,1378 € - 0,1687 € | 9000 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,5062 € - 0,5898 € | 175 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.