Menu Hľadať

Krycia podložka 9.5 mm 38.1 mm Silikón Žltá

This Masking Straight Cap is made from Yellow Silicone. When combined with a Washer, the Cap will mask off the surrounding grounding and is suitable in high temperature applications.
Nový kód produktu:

10241240

Starý kód produktu:

35-WC095-018

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,3918 €
2500 + 0,3248 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

97,95 €

250 x 0,3918 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 9.5 mm
IH 38.1 mm
OD 12.5 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M10
Materiál Silikón
Farba Žltá
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás