Menu Hľadať

Krycia podložka 15.5 mm 38.1 mm Silikón Purpurová

Designed as a cap with an added washer to mask off grounding. Can also be used to plug holes, if inverted.
Nový kód produktu:

10241271

Starý kód produktu:

35-WC155-031

145 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,4964 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

124,10 €

250 x 0,4964 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 15.5 mm
IH 38.1 mm
OD 20.5 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M16
Materiál Silikón
Farba Purpurová
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás