Menu Hľadať

Krycia podložka 4.4 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

Natural Silicone Masking Straight Cap is designed as a cap with an added washer to mask off grounding, although designed as a cap, can be used to plug holes if inverted.
Nový kód produktu:

10241295

Starý kód produktu:

35-WC172-0500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1882 €
5000 + 0,1561 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

94,10 €

500 x 0,1882 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 4.4 mm
IH 38.1 mm
OD 9.8 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) None
Materiál Silikón
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás