Menu Hľadať

Maskovacie matice

Na sklade

Maskovacie zváracie matice sú určené na zakrytie a ochranu závitových a nezávitových zváracích matíc. Je vybavený ťahadlom a zubami, ktoré držia niť. Vydrží teploty až do +250C.Matice pre zváranie majú závit a je dôležité, aby sa na závit nenanášal práškový náter alebo povrchová úprava. Náš sortiment maskovacích nastokovacích krytiek je špeciálne navrhnutý na maskovanie prechodných otvorov bez závitu alebo so závitom a je ideálny na maskovanie navarovacích matíc.Uško umožňuje rýchle a jednoduché odmontovanie.Telo zátky má zuby, ktoré zvierajú závit; to zaisťuje pevné uloženie, ktoré udrží maskovaciu zostavu chránenú. Materiál: Silikón Farba: Červená, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SRF0061

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D HD h Thread Sizes (All) Farba d1 d2 Kúpiť
0,1422 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Čierna
4.5 mm
5.5 mm
0,2223 € - 0,2223 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Modrá
8.6 mm
9.9 mm
0,1698 € - 0,1698 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Žltá
6.9 mm
7.8 mm
0,3424 € - 0,3424 € 350 Na sklade
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Červená
10.3 mm
11.9 mm
Maskovacie matice (ID) Čierna Silikón

10359679

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskovacie matice (ID) Modrá Silikón

10359693

Cenové rozpätie
0,2223 € - 0,2223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskovacie matice (ID) Žltá Silikón

10359686

Cenové rozpätie
0,1698 € - 0,1698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskovacie matice (ID) Červená Silikón

10359709

Cenové rozpätie
0,3424 € - 0,3424 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm