Menu Hľadať

Maskovacie matice (ID) Čierna Silikón

This black diameter Weld Nuts masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 °C .
Nový kód produktu:

10359679

Starý kód produktu:

19-0000-1

1150 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,136 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

136,00 €

1000 x 0,136 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d2 5.5 mm
HD 4.0 mm
h1 16.3 mm
h 5.0 mm
Thread Sizes (All) M6
Štandard pre závit Metrický závit
Materiál Silikón
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás